Pendelkugellager / 1□□□K, 2□□□K / zweireihig

Pendelkugellager / 1□□□K, 2□□□K / zweireihig
Die Auswahl der Pendelkugellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Pendelkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1222 K
1316 K
1318 K
1320 K
2220 K
2311 K
2316 K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

218.13 €

1 4 Arbeitstage 90087451015025300.0

169.67 €

1 4 Arbeitstage 90087451025304200

234.97 €

1 4 Arbeitstage 90087451026466100

466.82 €

1 4 Arbeitstage 90087451027388800

228.98 €

1 4 Arbeitstage 90087457336115200.0

95.17 €

1 4 Arbeitstage 90087457246332300.0

272.50 €

1 4 Arbeitstage 90087451218766500.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Konische Bohrung (1:12) Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support