Pendelkugellager / 1316, 2316, 1316 K□C3, 2316 K□C3 / zweireihig / C3

Pendelkugellager / 1316, 2316, 1316 K□C3, 2316 K□C3 / zweireihig / C3
Die Auswahl der Pendelkugellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Pendelkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten gibt es in der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1316 K.C3
2316 K.C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

169.67 €

1 4 Arbeitstage 90087457116404200

272.50 €

1 4 Arbeitstage 90087457119095620.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Konische Bohrung (1:12) Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support