Pendelkugellager / 2222 K□MC3 / zweireihig / C3

Pendelkugellager / 2222 K□MC3 / zweireihig / C3
Bei der Auswahl der Pendelkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Pendelkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Weitere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten gibt es in der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2222 K.MC3

Teilenummer
2222 K.MC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

433.23 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Konische Bohrung (1:12) Käfig Messing Spielraum Slightly increased radial clearance
EAN 9008745113895 Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.
Gewicht(g) 7510.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / 2222 K□MC3 / zweireihig / C3, die Teilenummer ist 2222 K.MC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2222 K.MC3.

Technischer Support