Pendelkugellager / 12□□, 23□□, M Serie / zweireihig

Pendelkugellager / 12□□, 23□□, M Serie / zweireihig
Die Auswahl der Pendelkugellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Pendelkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1224 M
1226 M
2306 M
2320 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

599.50 €

1 4 Arbeitstage 90087451015717100.0

682.37 €

1 4 Arbeitstage 90087451016018700.0

97.95 €

1 4 Arbeitstage 9008745737862550

1,089.18 €

1 4 Arbeitstage 900874512259013100.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Messing Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support