Schrägkugellager / 32□□, 33□□, B2RS Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig

Schrägkugellager / 32□□, 33□□, B2RS Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Bei der Entscheidung über die Schrägkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Unsere Schrägkugellager bekommen Sie in verschiedenen Dichtungsvarianten: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3002 B2RS
3307 B2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Druckwinkel

10.64 €

1 4 Arbeitstage 36.025 Grad

99,999.00 €

1 4 Arbeitstage 739.0-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Anordnung Normalausführung

Technischer Support