Axial-Rillenkugellager / 51□□□, 52□□□ / einreihig

Axial-Rillenkugellager / 51□□□, 52□□□ / einreihig
Konfigurierbar in [Breite] 63 - 70 mm


Bei der Auswahl der Axial-Rillenkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie können in der Breite zwischen 63 und 70 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51104
51111
51117
51118
51136
51212
51217
51230
51232
51312
51318
51322
51324
51330
52202
BA6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
Gewicht
(g)
Betriebsrichtung

1.72 €

1 4 Arbeitstage -40.0Einseitig Richtung Lager

5.10 €

1 4 Arbeitstage -213.0Einseitig Richtung Lager

18.55 €

1 4 Arbeitstage -432.0Einseitig Richtung Lager

18.22 €

1 4 Arbeitstage -692.0Einseitig Richtung Lager

325.92 €

1 4 Arbeitstage -2891.0Einseitig Richtung Lager

13.90 €

1 4 Arbeitstage -687.0Einseitig Richtung Lager

25.53 €

1 4 Arbeitstage -1223.0Einseitig Richtung Lager

142.19 €

1 4 Arbeitstage -5620.0Einseitig Richtung Lager

479.98 €

1 4 Arbeitstage -5820.0Einseitig Richtung Lager

28.58 €

1 4 Arbeitstage -1410.0Einseitig Richtung Lager

89.04 €

1 4 Arbeitstage -3082.0Einseitig Richtung Lager

137.93 €

1 4 Arbeitstage 637441.0Einseitig Richtung Lager

-

1 auf Anfrage 709636.0Einseitig Richtung Lager

290.70 €

1 4 Arbeitstage -14940.0Einseitig Richtung Lager

4.45 €

1 4 Arbeitstage -80.0Lager in doppelter Richtung

4.35 €

1 4 Arbeitstage -5.0Einseitig Richtung Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Käfig Sheet steel cage Temperaturbereich -30 bis + 150 °C. Winkeleinstellung Nicht Winkel verstellbar
Produktauswahl Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n)

Technischer Support