Axial-Rillenkugellager / 511□□ / M Serie

Axial-Rillenkugellager / 511□□ / M Serie
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Axial-Rillenkugellager von ZEN berücksichtigt werden. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Axial-Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Axial-Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51156 M
51160 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

556.35 €

1 4 Arbeitstage 11700.0

803.63 €

1 4 Arbeitstage 16480.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Käfig Messing Temperaturbereich -30 bis + 150 °C. Winkeleinstellung Nicht Winkel verstellbar
Betriebsrichtung Einseitig Richtung Lager Produktauswahl Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n)

Technischer Support