Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Äußerer Ring | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Winkeleinstellung | Anordnung | Druckwinkel | Festsetzung | Innenring | Betriebsrichtung | Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 179.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 219.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 354.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 562.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 732.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
37.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 810.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
42.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 896.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
47.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 1193.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
61.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 1557.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
35.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 1100.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 428.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 480.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 720.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
38.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 527.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
47.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 728.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
44.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 944.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
30.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | -30 bis + 150 °C. | 330.0 | Nicht Winkel verstellbar | - | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | ||
193.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | -30 bis + 150 °C. | 1780.0 | Nicht Winkel verstellbar | - | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | ||
337.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | -30 bis + 150 °C. | 2101.0 | Nicht Winkel verstellbar | - | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | ||
288.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | -30 bis + 150 °C. | 6778.0 | Nicht Winkel verstellbar | - | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | ||
287.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | -30 bis + 150 °C. | 7115.0 | Nicht Winkel verstellbar | - | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | ||
372.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | -30 bis + 150 °C. | 4480.0 | Nicht Winkel verstellbar | - | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | ||
376.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | -30 bis + 150 °C. | 5060.0 | Nicht Winkel verstellbar | - | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | ||
485.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 87 | Stahl | Stahl | - | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | -30 bis + 150 °C. | 19840.0 | Nicht Winkel verstellbar | - | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | ||
613.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 2300.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
470.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 2948.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 630.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 1483.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 1916.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
24.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 48.4 | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 1010.0 | - | - | - | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | - | - | ||
5.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | - | Polyamid | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 15.0 | - | Normalausführung | Ohne Anzeige. normalerweise 30-40 Grad | - | - | - | - | ||
16.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | - | Polyamid | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 150 °C. | 91.0 | - | Normalausführung | Ohne Anzeige. normalerweise 30-40 Grad | - | - | - | - | ||
1.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Flange on outer ring | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Flange on outer ring | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.7 | - | 6.35 | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.875 | 34.925 | 7.142 | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.05 | 47.625 | 14.288 | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 127.00001 | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50.8 | 101.6 | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 700.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 120.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
23.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | -30 bis + 150 °C. | 114.0 | Nicht Winkel verstellbar | - | - | - | - | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | ||
140.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | - | Sheet steel cage | - | - | - | - | -30 bis + 150 °C. | 384.0 | Nicht Winkel verstellbar | - | - | - | - | - | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) | ||
6.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 105.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
37.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 217.0 | - | - | - | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | - | - | ||
2.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 2 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Flange on outer ring | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 150.0 | - | - | - | Gewindestifte | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | - | - | ||
20.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 50.0 | - | - | - | Gewindestifte | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | - | - | ||
20.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 637.0 | - | - | - | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | - | - | ||
44.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 65.1 | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 1400.0 | - | - | - | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 65.1 | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 1780.0 | - | - | - | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | - | - | ||
41.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 74.6 | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 2039.0 | - | - | - | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | - | - | ||
174.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 78 | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 3688.0 | - | - | - | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | - | - | ||
168.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 82 | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 4630.0 | - | - | - | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | - | - | ||
201.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 103 | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 8570.0 | - | - | - | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | - | - | ||
501.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 126 | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 18339.0 | - | - | - | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | - | - | ||
668.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 135 | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 22301.0 | - | - | - | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | - | - | ||
23.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 42.9 | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 558.0 | - | - | - | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | - | - |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Anzahl der Kugelreihen
Bohrung
Käfig
Spielraum
Stromisolierung
Äußerer Ring
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Winkeleinstellung
Anordnung
Druckwinkel
Festsetzung
Innenring
Betriebsrichtung
Produktauswahl
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften