Rillenkugellager / 2DUC3CB Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2DU / C3

Rillenkugellager / 2DUC3CB Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2DU / C3
Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S6205 2DUC3CB

Teilenummer
S6205 2DUC3CB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.03 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Spielraum Leicht erhöhte lichte Höhe Temperaturbereich -20 bis + 110 °C.
Gewicht(g) 130.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2DUC3CB Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2DU / C3, die Teilenummer ist S6205 2DUC3CB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S6205 2DUC3CB.

Technischer Support