Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S6001-2RSC3JCB
Werkstoff Ringe | Rostfreier Stahl | Werkstoff Kugeln | Rostfreier Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Leicht erhöhte lichte Höhe | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 23.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RSC3JCB Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3, die Teilenummer ist S6001-2RSC3JCB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S6001-2RSC3JCB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften