Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6006 -2RSNR |
6008-2RSNR |
6201-2RSNR |
6203 -2RSNR |
6204-2RSNR |
6212 -2RSNR |
6305 -2RSNR |
6308-2RSNR |
6309 -2RSNR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120.0 | ||
4.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 189.0 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37.0 | ||
1.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 67.0 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102.0 | ||
27.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 820.0 | ||
8.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 235.0 | ||
10.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 646.0 | ||
23.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 829.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Ringnut mit Sicherungsring am Außenring |
Dichtung | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften