Rillenkugellager / 2RSTN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS

Rillenkugellager / 2RSTN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Die Auswahl der Rillenkugellager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Wir bieten unsere Rillenkugellager in den folgenden Abdichtungen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2310-2RSTN

Teilenummer
2310-2RSTN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.27 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -30 bis + 100 °C. Gewicht(g) 1703.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RSTN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS, die Teilenummer ist 2310-2RSTN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2310-2RSTN.

Technischer Support