Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S686 -2RSW3.5
Werkstoff Ringe | Rostfreier Stahl | Werkstoff Kugeln | Rostfreier Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 3.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften