Rillenkugellager / 2RSW6 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS

Rillenkugellager / 2RSW6 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Wir bieten unsere Rillenkugellager in den folgenden Abdichtungen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

688-2RSW6

Teilenummer
688-2RSW6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.97 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 4.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RSW6 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS, die Teilenummer ist 688-2RSW6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 688-2RSW6.

Technischer Support