Rillenkugellager / 16□□□, 16□□, 60□, F6□□, F6□□□, SF6□□, SMF□□, SMR□□, SR□□, 2Z Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z

Rillenkugellager / 16□□□, 16□□, 60□, F6□□, F6□□□, SF6□□, SMF□□, SMR□□, SR□□, 2Z Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Innendurchmesser] 3.2 - 15.875 mm / [Außendurchmesser] 6.4 - 41.275 mm / [Breite] 2.8 - 12.7 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 3.2 und 15.875 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 6.4 und 41.275 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 2.8 und 12.7 mm. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1603-2Z
16008 -2Z
1616-2Z
1623 -2Z
1628-2Z
604 -2Z
606-2Z
61818 -2Z
61921-2Z
6203/15.875 -2Z
6315 -2Z
6316 -2Z
63802 -2Z
638 -2Z
6408-2Z
6411 -2Z
697 -2Z
F6001-2Z
F606-2Z
F61905-2Z
F695 -2Z
FR4 -2Z
MR104 -2Z
R4 -2Z
R188-2Z
RLS5-2Z
S628 -2Z
S687-2Z
S698-2Z
S699-2Z
SF608-2Z
SF624 -2Z
SF686 -2Z
SF693-2Z
SF696-2Z
SFR144-2Z
SMF85 -2Z
SMF95-2Z
SMR148 -2Z
SR4 -2Z
SR1810 -2Z
SR188 -2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Präzision (JIS) Anzahl der Kugelreihen Bohrung Käfig Spielraum Stromisolierung Äußerer Ring Dichtung Temperaturbereich Gewicht
(g)

2.65 €

1 4 Arbeitstage 7.93722.2257.143StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.12.0

8.34 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahl-EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.120.0

2.15 €

1 4 Arbeitstage 12.7-9.525StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.29.0

3.25 €

1 4 Arbeitstage 15.87534.92511.112StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.40.0

3.37 €

1 4 Arbeitstage 15.87541.27512.7StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.72.0

9.38 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.3.0

0.52 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.7.0

73.05 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.280.0

28.38 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.849.0

4.90 €

1 4 Arbeitstage 15.875-------------67.0

33.22 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.3092.0

117.51 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.3560.0

1.62 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.10.0

1.05 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.31.0

18.00 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.1221.0

31.95 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.2352.0

0.65 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.6.0

2.92 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.24.0

2.22 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.8.0

4.00 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.47.0

2.15 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.3.0

1.74 €

1 4 Arbeitstage 6.415.9-StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.5.0

0.87 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.2.0

0.86 €

1 4 Arbeitstage 6.3515.8754.978StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.5.0

0.86 €

1 4 Arbeitstage 6.3512.74.763StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.3.0

6.77 €

1 4 Arbeitstage 15.87539.68811.112StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.59.0

2.06 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.18.0

1.55 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.4.0

1.63 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.8.0

1.88 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.8.0

2.78 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.15.0

2.70 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.4.0

2.29 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.4.0

2.05 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.1.0

2.38 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.4.0

2.70 €

1 4 Arbeitstage 3.26.42.8Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.1.0

2.43 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.1.0

2.14 €

1 4 Arbeitstage --3Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.1.0

1.38 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.3.0

1.89 €

1 4 Arbeitstage 6.3515.8754.978Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.5.0

1.98 €

1 4 Arbeitstage 7.93812.73.967Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.20.0

1.38 €

1 4 Arbeitstage 6.3512.74.763Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveBeidseitig abdecken-20 bis + 120 °C.3.0

Loading...

  1. 1

Technischer Support