Rillenkugellager / 64□□, S6□□, 2ZC3 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3

Rillenkugellager / 64□□, S6□□, 2ZC3 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN berücksichtigt werden. Unsere Rillenkugellager erhalten Sie in verschiedenen Dichtungsvarianten: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6413 -2ZC3
S624-2ZC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Präzision (JIS) Gewicht
(g)

44.34 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlKlasse 03302.0

1.60 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier Stahl-4.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Leicht erhöhte lichte Höhe Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support