Rillenkugellager / 2ZC3AS22 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3

Rillenkugellager / 2ZC3AS22 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Unsere Rillenkugellager bekommen Sie in verschiedenen Dichtungsvarianten: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S6000 -2ZC3AS22

Teilenummer
S6000 -2ZC3AS22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.40 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Leicht erhöhte lichte Höhe Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich Spezialfettung (-65 bis + 204 °C) Gewicht(g) 19.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2ZC3AS22 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3, die Teilenummer ist S6000 -2ZC3AS22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S6000 -2ZC3AS22.

Technischer Support