Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S692-2ZW2.3
[d] Innendurchmesser(mm) | 2 | [B] Breite(mm) | 2.3 | Werkstoff Ringe | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kugeln | Rostfreier Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Beidseitig abdecken |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 1.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2Z, W2□3, 2ZW2□3 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z, die Teilenummer ist S692-2ZW2.3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S692-2ZW2.3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften