Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S695 -2ZW5
Werkstoff Ringe | Rostfreier Stahl | Werkstoff Kugeln | Rostfreier Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 3.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / S695 -2ZW5, 2ZW5 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z, die Teilenummer ist S695 -2ZW5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S695 -2ZW5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften