Rillenkugellager / 2ZW6 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z

Rillenkugellager / 2ZW6 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Wir bieten unsere Rillenkugellager in den folgenden Abdichtungen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F688 -2ZW6

Teilenummer
F688 -2ZW6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.22 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Flange on outer ring
Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 5.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2ZW6 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z, die Teilenummer ist F688 -2ZW6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F688 -2ZW6.

Technischer Support