Rillenkugellager / 696 A-2Z, A-2Z Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z

Rillenkugellager / 696 A-2Z, A-2Z Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Unsere Rillenkugellager gibt es in verschiedenen Dichtungsvarianten: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

696 A-2Z

Teilenummer
696 A-2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.11 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 4.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 696 A-2Z, A-2Z Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z, die Teilenummer ist 696 A-2Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 696 A-2Z.

Technischer Support