Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30/6 B2RS |
30/7 B2RS |
3000 B2RS |
3001 B2RS |
3302 B2RS |
3306 B2RS |
3309 B2RS |
7202 B2RS |
7203 B2RS |
7207 B2RS |
7212 B2RS |
S3200 B2RS |
S3205 B2RS |
S3302 B2RS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Anzahl der Kugelreihen | Gewicht (g) | Druckwinkel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Zweireihig | 10.0 | 25 Grad | ||
8.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Zweireihig | 10.0 | 25 Grad | ||
5.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Zweireihig | 15.0 | 25 Grad | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Zweireihig | 20.0 | 25 Grad | ||
6.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Zweireihig | 124.0 | - | ||
11.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Zweireihig | 657.0 | - | ||
29.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Zweireihig | 1550.0 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl | Stahl | Einreihig | 45.0 | - | ||
5.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Einreihig | 67.0 | - | ||
7.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Einreihig | 282.0 | - | ||
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Einreihig | 797.0 | - | ||
16.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Zweireihig | 50.0 | - | ||
27.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Zweireihig | 194.0 | - | ||
24.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Zweireihig | 130.0 | - |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Käfig | Polyamid | Spielraum | Normal radial clearance |
---|---|---|---|---|---|
Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Anordnung | Normalausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Anzahl der Kugelreihen
Gewicht(g)
Druckwinkel
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften