Rillenkugellager / B2Z Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z

Rillenkugellager / B2Z Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Unsere Rillenkugellager bekommen Sie in verschiedenen Dichtungsvarianten: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30/8 B2Z
3201 B2Z
3204 B2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Druckwinkel

14.17 €

1 4 Arbeitstage 19.025 Grad

3.83 €

1 4 Arbeitstage 35.0-

7.17 €

1 4 Arbeitstage 154.0-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Anordnung Normalausführung

Technischer Support