Pendelkugellager / 12□□, 63□□, 64□□ / zweireihig / C3

Pendelkugellager / 12□□, 63□□, 64□□ / zweireihig / C3
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Bei der Entscheidung über die Pendelkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Pendelkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1209 C3
6315 C3
6322 C3
6412 C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Kugelreihen Stromisolierung Äußerer Ring Temperaturbereich Gewicht
(g)

34.29 €

1 4 Arbeitstage ----30 bis + 150 °C.481.0

32.50 €

1 4 Arbeitstage EinreihigNo current insulationWithout flange/groove-20 bis + 150 °C.2978.0

285.95 €

1 4 Arbeitstage EinreihigNo current insulationWithout flange/groove-20 bis + 150 °C.9500.0

37.75 €

1 4 Arbeitstage EinreihigNo current insulationWithout flange/groove-20 bis + 150 °C.2699.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Leicht erhöhte lichte Höhe
Dichtung Keiner. Lager öffnen

Technischer Support