Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSB205 FDA |
SSB208 FDA |
SUC206-20 FDA |
SUC207-20 FDA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Innenring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 160.0 | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | ||
28.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 580.0 | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | ||
27.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31.75 | 340.0 | Beidseitig verbreiterter Innenring | ||
40.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31.75 | 500.0 | Beidseitig verbreiterter Innenring |
Loading...
Werkstoff Ringe | Rostfreier Stahl | Werkstoff Kugeln | Rostfreier Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Äußerer Ring | Kugelförmig | Dichtung | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Festsetzung | Gewindestifte | Ausführung | Lebensmittel zugelassen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Innenring
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften