Rillenkugellager / M Serie / einreihig / P0

Rillenkugellager / M Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Breite] 95 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN berücksichtigt werden. Die feste Breite beträgt hier 95 mm. Unsere Rillenkugellager gibt es in verschiedenen Dichtungsvarianten: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1219 M
16026 M
16034 M
16040 M
51264 M
6040 M
61844 M
61956 M
61964 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
Anzahl der Kugelreihen Bohrung Spielraum Stromisolierung Äußerer Ring Dichtung Temperaturbereich Gewicht
(g)
Winkeleinstellung Betriebsrichtung Produktauswahl

137.55 €

1 4 Arbeitstage --Cylindrical boreNormal radial clearance--Keiner. Lager öffnen-30 bis + 150 °C.3286.0---

114.17 €

1 4 Arbeitstage -EinreihigCylindrical boreNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKeiner. Lager öffnen-20 bis + 150 °C.2733.0---

162.85 €

1 4 Arbeitstage -EinreihigCylindrical boreNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKeiner. Lager öffnen-20 bis + 150 °C.5835.0---

370.78 €

1 4 Arbeitstage -EinreihigCylindrical boreNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKeiner. Lager öffnen-20 bis + 150 °C.10204.0---

1,879.23 €

1 4 Arbeitstage 95-------30 bis + 150 °C.43000.0Nicht Winkel verstellbarEinseitig Richtung LagerAxiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n)

244.82 €

1 4 Arbeitstage -EinreihigCylindrical boreNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKeiner. Lager öffnen-20 bis + 150 °C.13492.0---

195.92 €

1 4 Arbeitstage -EinreihigCylindrical boreNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKeiner. Lager öffnen-20 bis + 150 °C.2530.0---

517.12 €

1 4 Arbeitstage -EinreihigCylindrical boreNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKeiner. Lager öffnen-20 bis + 150 °C.14286.0---

745.20 €

1 4 Arbeitstage -EinreihigCylindrical boreNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKeiner. Lager öffnen-20 bis + 150 °C.24448.0---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Käfig Messing

Technischer Support