Spannlager / 204 PY3 / einreihig / P0 / Exzenterspannring / Food-Line

Spannlager / 204 PY3 / einreihig / P0 / Exzenterspannring / Food-Line
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Innendurchmesser] 16.027 mm / [Außendurchmesser] 45.225 mm / [Breite] 18.67 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Spannlager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. 16.027 mm beträgt der Innendurchmesser und 45.225 mm groß ist der Außendurchmesser der Spannlager. Die Breite liegt bei 18.67 mm. Wir bieten unsere Spannlager in den folgenden Abdichtungen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

204 PY3

Teilenummer
204 PY3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.62 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 16.027 [D] Aussendurchmesser(mm) 45.225 [B] Breite(mm) 18.67
Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Äußerer Ring Kugelförmig Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 126.0 Festsetzung Keine zusätzliche Montagemöglichkeit
Innenring Kein verbreiterter Innenring

Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / 204 PY3 / einreihig / P0 / Exzenterspannring / Food-Line, die Teilenummer ist 204 PY3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 204 PY3.

Technischer Support