Pendelkugellager / TN Serie / zweireihig

Pendelkugellager / TN Serie / zweireihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Pendelkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Pendelkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11207 TN
11208 TN
1214 TN
1311 TN
1314 TN
1315 TN
1316 TN
1317 TN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

24.60 €

1 4 Arbeitstage 515.0

26.31 €

1 4 Arbeitstage 736.0

19.82 €

1 4 Arbeitstage 1238.0

25.48 €

1 4 Arbeitstage 1577.0

55.55 €

1 4 Arbeitstage 2988.0

67.33 €

1 4 Arbeitstage 3562.0

63.68 €

1 4 Arbeitstage 4150.0

77.10 €

1 4 Arbeitstage 4893.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support