Rillenkugellager / 602 X, 682 X / einreihig

Rillenkugellager / 602 X, 682 X / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Innendurchmesser] 2.5 mm / [Breite] 1.8 - 2.8 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt 2.5 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 1.8 und 2.8 mm. Wir bieten unsere Rillenkugellager in den folgenden Abdichtungen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
602 X
682 X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
Gewicht
(g)

1.37 €

1 4 Arbeitstage 2.81.0

1.42 €

1 4 Arbeitstage 1.85.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 2.5 Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl
Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore
Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support