Lager mit Gehäusen der Serie B.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FNL505 B
FNL506 B
FNL508 B
FNL509 B
FNL510 B
FNL511 B
FNL512 B
FNL513 B
FNL515 B
FNL516 B
FNL517 B
FNL518 B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
EAN Anzahl der Bohrungen Gewicht
(g)

152.88 €

1 17 Arbeitstage 20731657329940031220.0

180.88 €

1 12 Arbeitstage 25731657286861431687.0

188.83 €

1 17 Arbeitstage 35731657286865232500.0

192.43 €

1 17 Arbeitstage 40731657286867633290.0

203.52 €

1 12 Arbeitstage 45731657286869033230.0

237.97 €

1 17 Arbeitstage 50731657286871334480.0

227.43 €

1 4 Arbeitstage 55731657286873735180.0

280.83 €

1 17 Arbeitstage 60731657286875135855.0

269.03 €

1 4 Arbeitstage 65731657286877549550.0

304.58 €

1 4 Arbeitstage 707316572868799410082.0

392.55 €

1 4 Arbeitstage 757316572868812412740.0

391.53 €

1 4 Arbeitstage 807316572868836412185.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Round Material Cast iron Design Für durchgehende Welle

Technischer Support