Rillenkugellager / S6005 -ZC3, ZC3 Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z / C3

Rillenkugellager / S6005 -ZC3, ZC3 Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z / C3
Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten gibt es in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S6005 -ZC3

Teilenummer
S6005 -ZC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.80 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Spielraum Leicht erhöhte lichte Höhe Temperaturbereich -40 bis + 250 °C.
Gewicht(g) 800.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / S6005 -ZC3, ZC3 Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z / C3, die Teilenummer ist S6005 -ZC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S6005 -ZC3.

Technischer Support