Lager mit Gehäusen der Serie M.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TU508 M

Teilenummer
TU508 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.78 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Breite(mm) 49 EAN 7316570719611 Material Cast iron
Außendurchmesser(mm) 145 Gewicht(g) 1749.0

Sie befinden sich auf der Seite für Lager mit Gehäusen der Serie M., die Teilenummer ist TU508 M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TU508 M.

Technischer Support