Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
16013 |
16015 |
16024 |
16044 |
6005 |
6008 |
61918 |
61924 |
6200 |
6202 |
6204 |
6205 |
6206 |
6207 |
6208 |
6209 |
6210 |
6226 |
6300 |
6301 |
6302 |
6303 |
6304 |
6305 |
6306 |
6307 |
6308 |
6309 |
6413 |
693 |
MR105 |
RLS9 |
S606 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 302.0 | ||
55.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 463.0 | ||
41.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 1620.0 | ||
398.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 11301.0 | ||
1.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 79.0 | ||
3.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 190.0 | ||
16.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 574.0 | ||
195.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 1204.0 | ||
0.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 31.0 | ||
1.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 45.0 | ||
1.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 107.0 | ||
2.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 129.0 | ||
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 199.0 | ||
7.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 284.0 | ||
5.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 382.0 | ||
12.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 420.0 | ||
6.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 478.0 | ||
64.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 5986.0 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 52.0 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 60.0 | ||
2.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 83.0 | ||
2.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 113.0 | ||
2.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 145.0 | ||
3.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 235.0 | ||
5.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 345.0 | ||
6.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 464.0 | ||
8.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 636.0 | ||
10.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 829.0 | ||
41.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | 3319.0 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3 | Stahl | Stahl | 1.0 | ||
0.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3 | Stahl | Stahl | 2.0 | ||
13.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28.575 | 63.5 | 15.875 | Stahl | Stahl | 219.0 | ||
1.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 20.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -40 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften