Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Anzahl der Kugelreihen | Äußerer Ring | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 122.0 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.762 | 17.462 | 7.937 | Stahl | Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 9.0 | ||
2.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 25.0 | ||
1.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 79.0 | ||
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 3.0 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 39.0 | ||
6.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 101.0 | ||
20.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 600.0 | ||
20.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 890.0 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Flange on outer ring | 52.0 | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Flange on outer ring | 2.0 | ||
6.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 30.0 | ||
11.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 85.0 | ||
19.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Zweireihig | Without flange/groove | 54.0 | ||
1.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 8.0 | ||
127.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 295.0 | ||
2.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 32.0 | ||
216.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 1110.0 | ||
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 4.0 | ||
1.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 4.0 | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.35 | 15.875 | 4.978 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Einreihig | Without flange/groove | 5.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Dichtung | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Anzahl der Kugelreihen
Äußerer Ring
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften