Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6304-2RSC3 |
S608 -2RSC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 145.0 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | 11.0 |
Loading...
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Leicht erhöhte lichte Höhe | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Präzision (JIS)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften