Rillenkugellager / 2RSW3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS (Teilenummern)

Rillenkugellager / 2RSW3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Breite] 3 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die feste Breite beträgt hier 3 mm. Wir bieten unsere Rillenkugellager in den folgenden Abdichtungen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S685 -2RSW3

Teilenummer
S685 -2RSW3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 3 Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl
Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore
Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 2.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RSW3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS, die Teilenummer ist S685 -2RSW3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S685 -2RSW3.

Technischer Support