Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
608-2TS
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Kontaktieren Sie die Teflon-Dichtung auf beiden Seiten |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 200.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften