Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Äußerer Ring | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 25.0 | ||
2.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.287 | 34.925 | 11.112 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 46.0 | ||
0.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 18.0 | ||
4.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 261.0 | ||
10.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 7.0 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 18.0 | ||
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 25.0 | ||
21.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 295.0 | ||
39.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 550.0 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 47.0 | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 192.0 | ||
19.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 586.0 | ||
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Without flange/groove | 45.0 | ||
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 194.0 | ||
12.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 616.0 | ||
9.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 795.0 | ||
32.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 2150.0 | ||
0.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 4.0 | ||
2.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 6.0 | ||
2.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 83.0 | ||
2.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 113.0 | ||
5.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Without flange/groove | 345.0 | ||
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 2.0 | ||
0.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 8.0 | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Flange on outer ring | 4.0 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Flange on outer ring | 1.0 | ||
1.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.2 | 9.5 | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Flange on outer ring | 2.0 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Flange on outer ring | 2.0 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 2.0 | ||
0.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 1.0 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 3.0 | ||
16.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 284.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | Flange on outer ring | 10.0 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | Without flange/groove | 1.0 |
Loading...
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Dichtung | Beidseitig abdecken |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Präzision (JIS)
Äußerer Ring
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften