Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6001 -2ZC3 |
61900 -2ZC3 |
6207 -2ZC3 |
6301 -2ZC3 |
6315-2ZC3 |
6316 -2ZC3 |
6324-2ZC3 |
6412-2ZC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.0 | ||
1.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.0 | ||
5.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 296.0 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60.0 | ||
45.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3083.0 | ||
42.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1130.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12208.0 | ||
42.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2735.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Leicht erhöhte lichte Höhe | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften