Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6204 -2ZNR
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Ringnut mit Sicherungsring am Außenring |
Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 101.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6204 -2ZNR, 2ZNR Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z, die Teilenummer ist 6204 -2ZNR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6204 -2ZNR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften