Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Leicht erhöhte lichte Höhe | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften