Rillenkugellager / 6044 M, M Serie / einreihig

Rillenkugellager / 6044 M, M Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN berücksichtigt werden. Wir bieten unsere Rillenkugellager in den folgenden Abdichtungen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6044 M

Teilenummer
6044 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

341.23 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Messing
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C. Gewicht(g) 17596.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6044 M, M Serie / einreihig, die Teilenummer ist 6044 M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6044 M.

Technischer Support