Rillenkugellager / W6 Serie / einreihig

Rillenkugellager / W6 Serie / einreihig
Die Auswahl der Rillenkugellager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

608 W6

Teilenummer
608 W6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.23 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Temperaturbereich -40 bis + 150 °C. Gewicht(g) 12.0

Technischer Support