Rillenkugellager / S692 X-2Z / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / P0

Rillenkugellager / S692 X-2Z / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / P0
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Innendurchmesser] 2.5 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt 2.5 mm. Unsere Rillenkugellager erhalten Sie in verschiedenen Dichtungsvarianten: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S692 X-2Z

Teilenummer
S692 X-2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 2.5 Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl
Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore
Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 1.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / S692 X-2Z / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / P0, die Teilenummer ist S692 X-2Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S692 X-2Z.

Technischer Support