Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUC202 |
SUC203 |
SUC207 |
SUC210 |
UC213-40 |
UEL310 |
UK206 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Gewicht (g) | Festsetzung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 190.0 | Gewindestifte | ||
52.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 115.0 | Gewindestifte | ||
32.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 42.9 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 440.0 | Gewindestifte | ||
99.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 31.6 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 740.0 | Gewindestifte | ||
36.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63.5 | 65.1 | Stahl | Stahl | 1770.0 | Gewindestifte | ||
35.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 66.6 | Stahl | Stahl | 1905.0 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
26.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 240.0 | Adapterhülle |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Bohrung | Cylindrical bore | Äußerer Ring | Kugelförmig |
---|---|---|---|---|---|
Dichtung | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Innenring | Beidseitig verbreiterter Innenring |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Gewicht(g)
Festsetzung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften