Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1218
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. | Gewicht(g) | 2562.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / 1218 / einreihig, die Teilenummer ist 1218.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1218.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften