Pendelkugellager / 2310 C3 / zweireihig / C3

Pendelkugellager / 2310 C3 / zweireihig / C3
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelkugellager von ZEN berücksichtigt werden. Unsere Pendelkugellager erhalten Sie in verschiedenen Dichtungsvarianten: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2310 C3

Teilenummer
2310 C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.30 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Leicht erhöhte lichte Höhe
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C. Gewicht(g) 1667.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / 2310 C3 / zweireihig / C3, die Teilenummer ist 2310 C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2310 C3.

Technischer Support