Pendelkugellager / 11210, TN Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig

Pendelkugellager / 11210, TN Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Bei der Entscheidung über die Pendelkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Pendelkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

11210 TN

Teilenummer
11210 TN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.88 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 878.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / 11210, TN Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig, die Teilenummer ist 11210 TN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11210 TN.

Technischer Support