Konfigurierbar in [Innendurchmesser nominal] 8 - 40 mm
ZEN bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 8 - 40 mm wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KH0824 |
KH1026 |
KH4060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | Serie | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 15 | 8 series | 12.0 | 24 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 17 | 10 Serien | 16 | 26 | ||
12.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 52 | 40 series | 182.0 | 60 |
Loading...
Winkelkompensation | Without misalignment compensation | Material | Standard bearing steel | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -30 bis + 80 °C. | Ausführung | Closed version |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
Serie
Gewicht(g)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften