Konfigurierbar in [Innendurchmesser nominal] 8 - 40 mm
ZEN bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 8 und 40 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KH0824 PP |
KH2030 PP |
KH3050 PP |
KH4060 PP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | Serie | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 15 | 8 series | 12 | 24 | ||
7.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 28 | 20 series | 33 | 30 | ||
10.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 40 | 30 series | 95 | 50 | ||
14.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 52 | 40 series | 182 | 60 |
Loading...
Winkelkompensation | Ohne Fehlausrichtungskompensation | Material | Standardlagerstahl | Dichtung | Allseitig abgedichtet |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -30 bis +80 Grad | Ausführung | Geschlossene Version |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
Serie
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften